Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5009 Kč - 11,4413 Kč | 400 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
| 26,6026 Kč - 46,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5763 Kč - 8,2851 Kč | 9000 Skladem |
|
černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.146 - 0.311 in
3.7 - 7.9 mm
|
|
||
| 0,831 Kč - 0,831 Kč | 29 Skladem |
pryž
|
hnědá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,1313 Kč - 37,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1474 Kč - 3,4971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3177 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,4924 Kč - 53,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,9749 Kč - 7,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,8996 Kč - 36,8491 Kč | 96 Skladem |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 2,6283 Kč - 5,5313 Kč | 8000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,9533 Kč - 3,8269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 9,232 Kč | 11200 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 1,4681 Kč - 2,0553 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,5997 Kč - 5,1289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 3,2172 Kč - 6,3598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 5,1289 Kč | 72300 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,2711 Kč - 10,4945 Kč | 4500 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 11,742 Kč - 16,4388 Kč | 9014 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,334 Kč - 12,4671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm