20126520
9956321
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 461,9451 Kč |
50 + | 240,6269 Kč |
Tloušťka křídla | 2.5 mm |
---|---|
Tloušťka křídla | 0.098 in |
Přesah | 24.5 mm |
Přesah | 0.965 in |
Celková délka křídla | 107.0 mm |
Celková délka křídla | 4.213 in |
Celková délka | 107.0 mm |
Celková délka | 4.213 in |
Celková šířka | 28.5 mm |
Celková šířka | 1.122 in |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | Screw, Weld |
Provedení | univerzální |
Materiál čepu | ocel |
Odnímatelnost | Removable |
Celní nomenklatura | 7907000090 |
Materiál západky | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.