Menu Vyhledávání

Pásky vázací – uvolnitelné

Skladem

Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
2,8725 Kč - 2,8725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
152.4 mm
5,4767 Kč - 7,0968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
295.9 mm
3,3035 Kč - 3,3035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
206.0 mm
5,1706 Kč - 5,7594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
200.0 mm
42,1694 Kč - 42,1694 Kč 15400 Skladem
35.0 mm
150.0 mm
3,2603 Kč - 3,6482 Kč 4900 Skladem
55.0 mm
200.0 mm
1,4304 Kč - 1,5942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
100.0 mm
1,7092 Kč - 1,9245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
100.0 mm
9,9821 Kč - 11,1025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
7,1814 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0 mm
300.0 mm
2,7433 Kč - 3,0305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
5,4004 Kč - 6,0036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
2,7433 Kč - 3,0305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
200.0 mm
7,957 Kč - 8,8331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
250.0 mm
8,4166 Kč - 9,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
370.0 mm
2,2692 Kč - 2,5278 Kč 1600 Skladem
39.0 mm
150.0 mm
7,0234 Kč - 7,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
370.0 mm
8,1437 Kč - 9,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
250.0 mm
4,8115 Kč - 5,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
125.0 mm
11,993 Kč - 13,3431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
  • z/ze 2
Pásky vázací 152.4 mm 38.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10113981

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    38.1 mm
  • Celková délka
    152.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 295.9 mm 76.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10113929

Cenové rozmezí
7,0968 Kč - 5,4767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    76.2 mm
  • Celková délka
    295.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 206.0 mm 48.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036839

Cenové rozmezí
3,3035 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    48.0 mm
  • Celková délka
    206.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10247839

Cenové rozmezí
5,7594 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm polyamid černá

10247822

Cenové rozmezí
42,1694 Kč - 42,1694 Kč

Skladové zásoby
15400 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10248072

Cenové rozmezí
3,6482 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10247860

Cenové rozmezí
1,5942 Kč - 1,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10248058

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm polyamid černá

10247853

Cenové rozmezí
11,1025 Kč - 9,9821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm polyamid černá

10248096

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid černá

10248065

Cenové rozmezí
3,0305 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10248010

Cenové rozmezí
6,0036 Kč - 5,4004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm polyamid přírodní

10247884

Cenové rozmezí
3,0305 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm polyamid černá

10247846

Cenové rozmezí
8,8331 Kč - 7,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm polyamid černá

10248102

Cenové rozmezí
9,3646 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid přírodní

10247877

Cenové rozmezí
2,5278 Kč - 2,2692 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm polyamid přírodní

10247914

Cenové rozmezí
7,799 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm polyamid přírodní

10248034

Cenové rozmezí
9,063 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10248003

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid
Pásky vázací 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm polyamid přírodní

10248041

Cenové rozmezí
13,3431 Kč - 11,993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    polyamid