Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.
Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.
Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).
Series Code: SRH0019, SRH0018, SREinLock
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | C | Barva | B | Pull Strength | A | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,791 Kč - 25,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
žlutá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
modrá
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
bílá
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
bílá
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
žlutá
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
žlutá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | 250 Skladem |
|
|
žlutá
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
oranžová
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
bílá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
bílá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | 200 Skladem |
|
|
modrá
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
oranžová
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
zelená
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Bariérová plomba
|
||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
zelená
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Bariérová plomba
|
||
480,8052 Kč - 480,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
modrá
|
3.228 in
82.0 mm
|
|
3.839 in
97.5 mm
|
Potažený trn
|
||
387,0518 Kč - 387,0518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
žlutá
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
3.717 in
94.4 mm
|
Potažený trn
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.