Menu Vyhledávání

Podložky 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10214633

Staré objednací číslo:

1344047

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 0,6823 Kč
10000 - 19999 0,6485 Kč
20000 + 0,6241 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

682,30 Kč

1000 x 0,6823 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 7.0 mm
Tloušťka 0.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344047 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; Thickness 0.5 mm | 0.02 in; Compatible Screw Sizes M4;
Nové objednací číslo: 10232170
Staré objednací číslo: 1008030000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás