Menu Vyhledávání

Rozpěrky se čtvrtotáčkovým zajištěním

Skladem

Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu A Průměr otvoru A Hole Diameter B Maximální tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,5936 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • z/ze 2
Rozpěrky pro desky plošných spojů 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10624784


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013199

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013212

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10633205

Cenové rozmezí
5,9899 Kč - 5,9899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10487655

Cenové rozmezí
3,0882 Kč - 2,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013274

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10630181

Cenové rozmezí
5,9899 Kč - 5,9899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013229

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013243

Cenové rozmezí
3,6953 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10634240

Cenové rozmezí
5,4553 Kč - 4,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10633182

Cenové rozmezí
5,4553 Kč - 4,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013175

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013205

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10637999

Cenové rozmezí
5,9899 Kč - 5,9899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10559130

Cenové rozmezí
5,422 Kč - 5,422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10633144

Cenové rozmezí
5,4553 Kč - 4,4078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013182

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10633199

Cenové rozmezí
5,9899 Kč - 5,9899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013236

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013250

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013267

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Čtvrtotáčkové upevnění
  • Speciální vlastnosti
    Odnímatelné
  • Speciální vlastnosti
    Čtvrtotáčkový otvor