Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,4263 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,476 Kč - 2,476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9103 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9801 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 4,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,142 Kč - 1,142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 200 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,5459 Kč - 4,5459 Kč | 850 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | 400 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.