Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové - robust

Skladem

Vyhovuje normě DIN 3017. Spony jsou navrženy pro zajištění vysokotlakých hadic nebo trubek a mají pevnou konstrukci s plným pouzdrem. Verze AISI 304/W4 má pásku s okraji zahnutými směrem vzhůru, aby se nezařezávaly do hadice. Vyšší pevnost a bezpečnost je zajištěna díky můstku, masivním úchytům a tříbodovým svarům. Vyvýšená hlava šroubu usnadňuje utahování. Šestihranná hlava C7 umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů.

Series Code: SR6122, SR6101

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D W Koupit
147,5684 Kč - 147,5684 Kč 52 Skladem
36.0 - 39.0 mm
20.0 mm
187,0328 Kč - 187,0328 Kč 50 Skladem
52.0 - 55.0 mm
22.0 mm
284,8476 Kč - 284,8476 Kč 75 Skladem
74.0 - 79.0 mm
24.0 mm
33,6544 Kč - 33,6544 Kč 74 Skladem
20.0 - 22.0 mm
18.0 mm
45,236 Kč - 45,236 Kč 2 Skladem
32.0 - 35.0 mm
20.0 mm
64,605 Kč - 64,605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 - 51.0 mm
22.0 mm
78,0604 Kč - 78,0604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 - 67.0 mm
22.0 mm
103,3987 Kč - 103,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
86.0 - 91.0 mm
24.0 mm
118,4067 Kč - 118,4067 Kč 88 Skladem
26.0 - 28.0 mm
18.0 mm
149,2742 Kč - 149,2742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 - 43.0 mm
20.0 mm
184,1353 Kč - 184,1353 Kč 10 Skladem
56.0 - 59.0 mm
22.0 mm
289,9787 Kč - 289,9787 Kč 17 Skladem
83.0 - 88.0 mm
24.0 mm
37,1483 Kč - 37,1483 Kč 25 Skladem
23.0 - 25.0 mm
18.0 mm
45,9116 Kč - 45,9116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 - 39.0 mm
20.0 mm
71,0893 Kč - 71,0893 Kč 4 Skladem
52.0 - 55.0 mm
22.0 mm
87,237 Kč - 87,237 Kč 1 Skladem
68.0 - 73.0 mm
24.0 mm
104,0672 Kč - 104,0672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
92.0 - 97.0 mm
24.0 mm
  • z/ze 2
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276129

Cenové rozmezí
114,9679 Kč - 114,9679 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    17.0 - 19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276167

Cenové rozmezí
147,5684 Kč - 147,5684 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    32.0 - 35.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276204

Cenové rozmezí
185,3269 Kč - 185,3269 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    48.0 - 51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276235

Cenové rozmezí
281,4089 Kč - 281,4089 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    68.0 - 73.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10456828

Cenové rozmezí
30,6033 Kč - 30,6033 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    17.0 - 19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307977

Cenové rozmezí
42,0149 Kč - 42,0149 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    29.0 - 31.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308004

Cenové rozmezí
59,8866 Kč - 59,8866 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    44.0 - 47.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308042

Cenové rozmezí
77,5456 Kč - 77,5456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    60.0 - 63.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308073

Cenové rozmezí
96,9145 Kč - 96,9145 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    80.0 - 85.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308097

Cenové rozmezí
138,6971 Kč - 138,6971 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    104.0 - 112.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276150

Cenové rozmezí
145,849 Kč - 145,849 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    29.0 - 31.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276198

Cenové rozmezí
183,6076 Kč - 183,6076 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    44.0 - 47.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276228

Cenové rozmezí
262,5499 Kč - 262,5499 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    64.0 - 67.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276266

Cenové rozmezí
299,943 Kč - 299,943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    104.0 - 112.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307960

Cenové rozmezí
38,7797 Kč - 38,7797 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    26.0 - 28.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307991

Cenové rozmezí
54,9136 Kč - 54,9136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    40.0 - 43.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308035

Cenové rozmezí
74,3383 Kč - 74,3383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    56.0 - 59.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308066

Cenové rozmezí
91,4217 Kč - 91,4217 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    47.0 - 79.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554487

Cenové rozmezí
110,1694 Kč - 110,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    98.0 - 103.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276136

Cenové rozmezí
114,9679 Kč - 114,9679 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276174

Cenové rozmezí
147,5684 Kč - 147,5684 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    36.0 - 39.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10629253

Cenové rozmezí
187,0328 Kč - 187,0328 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    52.0 - 55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 74.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276242

Cenové rozmezí
284,8476 Kč - 284,8476 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    74.0 - 79.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10457436

Cenové rozmezí
33,6544 Kč - 33,6544 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307984

Cenové rozmezí
45,236 Kč - 45,236 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    32.0 - 35.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308011

Cenové rozmezí
64,605 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    48.0 - 51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10456385

Cenové rozmezí
78,0604 Kč - 78,0604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    64.0 - 67.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308080

Cenové rozmezí
103,3987 Kč - 103,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    86.0 - 91.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276143

Cenové rozmezí
118,4067 Kč - 118,4067 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    26.0 - 28.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276181

Cenové rozmezí
149,2742 Kč - 149,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    40.0 - 43.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10452059

Cenové rozmezí
184,1353 Kč - 184,1353 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    56.0 - 59.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10629246

Cenové rozmezí
289,9787 Kč - 289,9787 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    83.0 - 88.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307953

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 37,1483 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • D
    23.0 - 25.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10456378

Cenové rozmezí
45,9116 Kč - 45,9116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • D
    36.0 - 39.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308028

Cenové rozmezí
71,0893 Kč - 71,0893 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • D
    52.0 - 55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308059

Cenové rozmezí
87,237 Kč - 87,237 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    68.0 - 73.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Spony hadicové 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554470

Cenové rozmezí
104,0672 Kč - 104,0672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • D
    92.0 - 97.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel nerezavějící