10164310
RBF-4.8-15-12
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,9462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 15.0 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.591 in |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 5.7 - 10.7 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.224 - 0.421 in |
Celková výška | 16.5 mm |
Celková výška | 0.65 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | do slepého otvoru |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Drážka | Utahování bez drážky |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.