Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8726 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1726 Kč - 1,4502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,2968 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3745 Kč - 4,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6634 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,5419 Kč - 4,4065 Kč | 13 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6912 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,294 Kč - 1,5896 Kč | 200 Skladem |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6774 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3553 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3605 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,2589 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6774 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6454 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3289 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7291 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9422 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9134 Kč - 1,1337 Kč | 250 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9562 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7012 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.