Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: LDPE, PVC, polyethylen
Barva: přírodní, černá, bílá
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | H | Provedení rukojeti | Materiál | Typ | d | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 14950 Skladem |
0.772 in
19.6 mm
|
přírodní
|
0.303 in
7.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
6,8747 Kč - 12,5361 Kč | 3930 Skladem |
1.843 in
46.8 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
přírodní
|
0.248 in
6.3 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
2,3845 Kč - 3,3049 Kč | 10950 Skladem |
0.917 in
23.3 mm
|
přírodní
|
0.327 in
8.3 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
2,0359 Kč - 2,8586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.646 in
16.4 mm
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
8,3946 Kč - 15,325 Kč | 8900 Skladem |
2.114 in
53.7 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
1.831 in
46.5 mm
|
|||
2,0359 Kč - 2,8586 Kč | 300 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
přírodní
|
0.303 in
7.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
2,245 Kč - 3,1375 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.823 in
20.9 mm
|
přírodní
|
0.303 in
7.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 18500 Skladem |
0.76 in
19.3 mm
|
přírodní
|
0.445 in
11.3 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
|||
2,8028 Kč - 3,9184 Kč | 13500 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
2,0359 Kč - 2,8586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.724 in
18.4 mm
|
přírodní
|
0.295 in
7.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
4,3227 Kč - 5,9682 Kč | 3750 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
6,9303 Kč - 12,6337 Kč | 1990 Skladem |
2.075 in
52.7 mm
|
přírodní
|
0.378 in
9.6 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
|||
2,4682 Kč - 3,4303 Kč | 7500 Skladem |
0.972 in
24.7 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
12,3828 Kč - 20,1359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.248 in
82.5 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
2.925 in
74.3 mm
|
|||
4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 250 Skladem |
1.409 in
35.8 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
2,5936 Kč - 3,6116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|||
4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 16170 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
|||
2,3845 Kč - 3,3049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.858 in
21.8 mm
|
přírodní
|
0.303 in
7.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
PE-LD
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku