Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.