Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné bez zámku Šrouby s vnitřním šestihranem

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – nastavitelné

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení


Produktová řada: SR5547

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem - nastavitelné

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.

Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.

Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.

  • Materiál: tlakově litý zinek s pryžovým těsněním
  • Povrch: černě práškováno
  • Podle normy DIN-EN 1774
  • V souladu s RoHS
  • Třída ochrany IP65

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black


Produktová řada: SR5090

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.

Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: chrom a černý nástřik

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru T

Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).

Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní (stříbřitá)
  • Třída podle DIN-EN 1774

Jazýček se prodává samostatně

Čtvrtotáčkové – modulární ovládací prvek s úchopem ve tvaru hvězdy

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.

Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.

Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.

  • Barva: přírodní