Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kliky ovládací Plomby s pevnou délkou

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Fixed Crank Handles

Plomby bezpečnostní

Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.

Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS), hliník, polypropylen (PP) a ocel
  • Barvy: modrá, zelená, přírodní, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby s pevnou délkou – kovové

Odolná plomba s pevnou délkou, která se vyznačuje celokovovým designem. Plomby s pevnou délkou jsou ideální pro zajištění dveří nákladních automobilů a kontejnerů.

Kovová plomba poskytuje mimořádně účinný způsob, jak zabránit a předejít krádeži, a také pomáhá odhalit porušení a neoprávněnou manipulaci.

Snadná instalace, plomba nevyžaduje žádné nástroje. K odstranění je zapotřebí střižný nástroj.

  • Vysoká konstrukční pevnost:25kg
  • Materiál: pocínovaná ocel

Zákaznický potisk je k dispozici na vyžádání.

Series Code: SRH0022

Plomby s pevnou délkou – plastové

Plastové plomby s pevnou délkou poskytují snadný a ekonomický způsob, jak zabránit krádeži, a také poskytnout důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení zboží. Jsou ideální pro zabezpečení dveří nákladních automobilů a kontejnerů.

V našem sortimentu je dostupné několik typů, včetně InnoLock, OctoLock a TwinLock.

InnoLock má plochý a odtrhávací jazýček pro snadné odstranění bez použití nářadí. Tato plomba má kovovou uzamykací čelist proti neoprávněné manipulaci.

OctoLock a TwinLock jsou celoplastové varianty. OctoLock má odolnou osmihrannou hlavu a má předem určený bod zlomu. OctoLock a TwinLock těží z dvojitého uzamykacího mechanismu s acetalovou čelistí, která má vyšší bod tání než polypropylen (PP).

TwinLock má také přednastavený bod zlomu pro snadné odstranění. Vyznačuje se konstrukcí s pevnou smyčkou. Pro plné bezpečnostní výhody dvojitého zamykacího mechanismu zasunujte, dokud neuslyšíte druhé cvaknutí.

Vysoká konstrukční pevnost:9,5 kg a 15 kg

  • Materiál těla: polypropylen (PP)
  • Materiály čelistí: kov a acetal
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Retractable Crank Handles