Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(17 Počet produktových řad)
Krytky Torx jsou vyrobeny z LDPE a jsou vhodné pro zapuštěné šrouby s drážkou Torx. Zajišťují rychlou montáž a atraktivní vzhled; jsou k dostání v bílé, šedé a černé barvě.
Series Code: SR1816
Unicap Cover Caps and washers are designed to conceal and protect exposed screws or bolt heads for aesthetic or safety reasons. These caps and washers are resistant to corrosion, abrasion, and impact due to their material, offering long-lasting protection and durability.
In addition, they protect against dirt and are easy to install and remove by push fit. Available in both low profile and high profile. Used in construction, furniture and appliances.
Please note that in this product range you will find caps and washers which are sold separately and you will need to order both items.
Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.
Díky svým zářivým barvám jsou tyto krytky zvláště vhodné pro použití na dětská hřiště a gymnastické pomůcky. Mohou být také použity v prodejních místech a nábytkářských aplikacích. Krytka bezpečně a s minimální námahou zapadne na své místo; kryje hlavičky vrutů, šroubů, matice i podložky.
Všechny krytky i báze je k dispozici v šesti barevných variantách, které lze kombinovat a vytvářet tak Vaší finální aplikaci skutečně originální vzhled.
Krytky dříku šroubu poskytují ochranu v aplikacích na lešení. Jejich konstrukce umožňuje pevné uchycení na jakékoli exponované lešenářské spojky na vašem lešení.
Ochrana, kterou tyto krytky nabízejí, pomáhá předcházet povětrnostním vlivům a poškození spojů lidmi, kteří kolem nich pracují – a také předcházet úrazům pracovníků. Tvrdý materiál použitý k výrobě krytek zajišťuje přiléhavost a odolnost bez ohledu na to, kde jsou nasazeny.
Vyrobeno ve standardních průmyslových rozměrech pro snadnou montáž a použitelnost. Tím se vyhnete jakémukoli požadavku na měření vašich lešenářských spojek. Jsou k dispozici s vnitřním průměrem 13 mm, který se vyznačuje vzestupným žebrováním, které pomáhá udržet krytku po nasazení bezpečně na místě.
Krytky matic s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.
Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.
Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic, typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku a typy 3 a 4 lze vysunout tak, aby vyhovovaly velkým svorníkům. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.
Krytky na ochranu matic poskytují vynikající ochranu matic, šroubů a vrutů v mnoha venkovních aplikacích. Tyto krytky těží ze své odolnosti vůči většině chemikálií a vynikající odolnosti vůči vlivům okolního prostředí, aby chránily exponované spojovací prvky před působením živlů.
Tyto odolné ochranné krytky, dostupné v řadě velikostí, vytvářejí elegantní finální vzhled.
Tyto krytky montážních otvorů z LDPE chrání a kryjí šrouby a montážní otvory na dýhované dřevotřísce. Náš sortiment je dodáván v různých barvách včetně bílé, týkové a různých odstínů hnědé – ideální pro nejrůznější použití a povrchové úpravy.
Series Code: SR1612
Naše plastové krytky na ochranu inbusových šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a nízkohustotního polyethylenu.
Series Code: SR1628, SR1813
Krytky na podložkách jsou k dostání v různých materiálech a barvách. Tyto odolné krytky jsou určeny k zakrytí hlav šroubů a ideální pro svůj atraktivní vzhled. Slouží také jako ochranný prvek bránící usazování nečistot.
Series Code: SR1811, SR2041, SR1889
Tyto krytky na šrouby s křížovou drážkou jsou vyrobeny z LDPE a používají se jako kryt a ochrana před nečistotami, prachem a poškozením. Náš sortiment zahrnuje několik barevných provedení: bílé, černé a několik odstínů hnědé.
Series Code: SR1806
Tyto černé krytky na inbusové šrouby (s vnitřním šestihranem) z černého LDPE se používají jako kryt a ochrana šroubů před nečistotami, prachem a poškozením. Výběr rozměrů pro nejrůznější použití.
Series Code: SR1805
Krytky nýtů poskytují jednoduché, rychlé a elegantní řešení. Náš sortiment zahrnuje bílé, šedé a černé provedení z nízkohustotního nebo vysokohustotního polyethylenu. Nabízíme celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.
Series Code: SR1814, SR1804
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Krytky šroubů s křížovou drážkou jsou určeny pro šrouby s křížovou hlavou. Nabízejí rychlou a snadnou montáž, ochranu hlavy šroubu a atraktivní vzhled.
Series Code: SR1815
Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Series Code: SR1600
Krytky šroubů s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.
Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.
Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic a typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.
Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Odolný materiál (LDPE). Chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy. Náš sortiment je dodáván v červené, bílé, černé nebo žluté barvě.
Series Code: SR1807
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.