Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nelze použít opakovaně

 (12 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky vázací - kabelové - Elematic 2 Lock

Stahovací pásky Elematic 2-Lock™ jsou profesionální stahovací pásky vyrobené z polyamidu 6.6, mají dvojitý uzamykací systém vyrobený z nerezové oceli. Vysoce účinný a spolehlivý spojovací prvek pro řadu aplikací a průmyslových odvětví.

Dvojitá ocelová čelist je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, která je během výrobního procesu umístěna přímo do hlavy stahovacích pásek. Tato inovativní dvojitá ocelová čelist umožňuje aretaci na obou stranách stahovací pásky pro vynikající svazkování a zabezpečení.

Hladký profil bez nosičů umožňuje řadu možností nastavení podél délky kabelové pásky a konzistentně správné napínání pro široký rozsah průměrů svazků. Tyto stahovací pásky mají instalační teplotní rozsah od -40C do 60C a mohou pracovat v rozsahu provozních teplot od -40C do 85C.

Dvě barevné varianty na výběr. Černá varianta je vyrobena z polyamidu odolného vůči UV záření, ideální pro venkovní aplikace v extrémních podmínkách.

  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.
  • Bez halogenů
  • Barvy: přírodní a černá.

Pásky vázací – odolné

Tyto pevné vázací pásky jsou vhodné pro velkou zátěž. Jejich maximální pevnost v tahu je 350 liber (16,8 kPa). Spona má ocelové zuby, které pásku trvale zachytí. Spona je na jednom konci pásky již připevněna. K dispozici je také montážní nástroj (obj. č. WIT-HD-6). Pásky jsou vyráběny ze dvou různých materiálů. Materiál pásky je velmi pevný, lehký a relativně levný. Páska z acetalu má výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, vynikající rozměrovou stálost a pevnost při nízkých teplotách.

Pásky vázací – s dvojitou smyčkou, z polyamidu

Tento produkt má dvojitý zámeček, díky čemuž může vytvořit dvě smyčky, které udrží dva svazky od sebe.

Produktová řada: SR1798

Pásky vázací – s dvojitým blokovacím systémem

Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem jsou navrženy tak, aby kolem kabelového svazku vytvořily kruhový tvar. Konec pásky vstupuje do hlavy rovnoběžně se začátkem pásky, takže nedochází k vytvoření kapkovitého tvaru jakou u běžných vázacích pásek.

Pásky vázací – s popisovacím štítkem

Tyto pásky mají všechny výhody standardních vázacích pásek, a navíc mají identifikační štítek, na který je možné psát.

Pásky vázací – s příchytkou

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Pásky vázací – s vyšší teplotní odolností

Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.

Produktová řada: SR1817

Pásky vázací – sady se samolepicími příchytkami

Sady vázacích pásek a kompatibilních příchytek v praktickém balení. Pět sad vázacích pásek různých velikostí a k nim příslušné samolepicí příchytky v praktickém balení.

Pásky vázací – standardní

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Pásky vázací – uvolnitelné

Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

Produktová řada: SR1747

Štítky pro označení pásky

Štítek je ideální k připevnění na vázací pásky a má matný povrch, na který lze dobře psát perem i tužkou.