Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.
Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Tyto víceúčelové oválné zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do oválného jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily.
Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.
Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.
Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Bezpečné a spolehlivé utěsnění bez dalších spojovacích prvků a lepidel.Nabízejí vysokou odolnost vůči nárazu a brání průniku prachu, vlhkosti a dalších znečišťujících látek otvorem.Jednoduchá montáž, stačí zatlačit nebo zacvaknout na místo bez použití nástrojů. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, přírodní Produktová řada: SR1760
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku