Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(10 Počet produktových řad)
Magnetické držáky na prospekty se používají ke spolehlivému zavěšení prospektů na police. Jsou magnetické a závěsný mechanismus lze nastavit do libovolného úhlu. Díky nastavitelnému rameni je možné tyto držáky použít k zavěšení bannerů a jiných velkých cedulí.
Mají háčky, které lze posouvat podél držáku a přizpůsobit je tal vystavovanému tištěnému materiálu.
Rovný závěsný háček s rovným lankem, který se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu. Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsné háčky pro reklamní poutače mají pružinu a háčky pro snadné zaháknutí (úchyt a stropní příchytka nejsou součástí balení). Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsný háček ve tvaru S se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Upínací kroužky jsou odolné víceúčelové kroužky, které spolehlivým zacvaknutím spojují tištěné materiály. Jsou ideální ke spojování většího počtu tištěných materiálů nebo pro vytváření vzorníků.
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.