Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

návleky ochranné na kabely panty skryté

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chránička kabelová – dělená, splétaná, samouzavíratelná

Samouzavírací kabelové návleky. Dělená konstrukce, která se překrývá, znamená, že kabely mohou být jednoduše přidávány či odebírány.

Návleky na kabely – odolné vůči oděru

Splétaný ochranný kabelový návlek, který brání oděru.

Návleky na kabely – odolné vůči oděru – splétané

Splétaný ochranný kabelový návlek, který chrání kabely a trubky proti oděru.

Produktová řada: SR1106

Návleky na kabely – roztažitelné/PPS – UL94 V-0

Návleky jsou pro usnadnění montáže roztažitelné. Tyto návleky jsou ideální pro celou řadu průměrů kabelů, které chrání proti oděru.

Návleky na kabely – termoizolační

Pletené návleky na kabely se obvykle používají s kabely nebo dráty a nabízejí tepelnou ochranu a vysokou odolnost proti oděru. Měkké na dotek a hladké usnadňují instalaci a snadno se stříhají standardními nůžkami. Provozní teplota: -320F až 662F (-196C až 350C).

  • Materiál: vlákno Nomex™
  • Třída hořlavosti UL94 V0
  • Barva: přírodní

Panty skryté - k navaření

Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.

Produktová řada: SR5545

Panty skryté - k našroubování

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Panty skryté - vysaditelné

Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.

Produktová řada: SR5510