Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty skryté pouzdra vsazovaná

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty skryté - k navaření

Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.

Produktová řada: SR5545

Panty skryté - k našroubování

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Panty skryté - vysaditelné

Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.

Produktová řada: SR5510

Průchodky vsazované otevřené

Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.

Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 a nylon 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2