Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Jako dopravník pevné lišty plakátové

 (29 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Držáky na prospekty – magnetické

Magnetické držáky na prospekty se používají ke spolehlivému zavěšení prospektů na police. Jsou magnetické a závěsný mechanismus lze nastavit do libovolného úhlu. Díky nastavitelnému rameni je možné tyto držáky použít k zavěšení bannerů a jiných velkých cedulí.

Mají háčky, které lze posouvat podél držáku a přizpůsobit je tal vystavovanému tištěnému materiálu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: stříbrná a přírodní

Háčky závěsné – dlouhé

Rovný závěsný háček s rovným lankem, který se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu. Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Háčky závěsné – s pružinou

Závěsné háčky pro reklamní poutače mají pružinu a háčky pro snadné zaháknutí (úchyt a stropní příchytka nejsou součástí balení). Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Háčky závěsné – ve tvaru C

Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.

Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Háčky závěsné – ve tvaru S

Závěsný háček ve tvaru S se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu.

Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel a polystyren

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

Produktová řada: SR6422

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

Produktová řada: SR6421

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.

Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.

  • Materiál: zinek, ocel, nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

Produktová řada: SR6454

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

Kroužky na láhve

Kroužky na láhve se používají k uchycení propagačního materiálu nebo identifikaci v maloobchodě. Tyto víceúčelové kroužky poskytují spolehlivé uchycení a jsou opětovně použitelné i odstranitelné.

  • Materiál: polypropylen (PP)
  • Barva: přírodní

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Kroužky upínací

Upínací kroužky jsou odolné víceúčelové kroužky, které spolehlivým zacvaknutím spojují tištěné materiály. Jsou ideální ke spojování většího počtu tištěných materiálů nebo pro vytváření vzorníků.

  • Materiál: ocel

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Panty rohové – s pevným čepem

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

Uzávěry svěrné

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Základny magnetické - k zavěšení propagačních materiálů

Magnetické základny k zavěšení propagačních materiálů mají silný magnet k bezpečnému uchycení a zavěšení plakátů, cedulí a grafického materiálu.

Magnetická zadní část poskytuje pevné uchycení. K dostání také v provedení s montážním závitem M6.

  • Material:Neodymium

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Závora třmenová se zarážkou

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

  • z/ze 2