Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(11 Počet produktových řad)
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Ploché panty z průhledného plastu se používají pro aplikace bez velkého zatížení jako lehká podpěra či závěs nebo tam, kde nejsou otvory pro upevnění šroubů a kde není potřeba velký úhel otevření.
Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Tyto pevné vázací pásky jsou vhodné pro velkou zátěž. Jejich maximální pevnost v tahu je 350 liber (16,8 kPa). Spona má ocelové zuby, které pásku trvale zachytí. Spona je na jednom konci pásky již připevněna. K dispozici je také montážní nástroj (obj. č. WIT-HD-6). Pásky jsou vyráběny ze dvou různých materiálů. Materiál pásky je velmi pevný, lehký a relativně levný. Páska z acetalu má výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, vynikající rozměrovou stálost a pevnost při nízkých teplotách.
Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.