Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(39 Počet produktových řad)
Adaptér do otvorů pro optická vlákna změní otvor pro konektor SC na otvor pro konektor ST. Duplexer optických vláken umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot. Náš sortiment je dostupný ve dvou materiálových variantách: měkčený polyvinylchlorid (PVC) a vysokohustotní polyethylen.
Varianty z měkčeného PVC poskytují skutečnou přiléhavost, jež nabízí optimální ochranu. Pružný materiál umožňuje rychlé nasazení a sejmutí, čemuž napomáhá pohodlné poutko.
Tvrdší materiál našich variant z HDPE umožňuje rychlou aplikaci jednoduchým zacvaknutím krytky na místo pro bezpečné uchycení. Jsou vhodné pro teploty v rozmezí minimálně -30 až maximálně +80 stupňů Celsia.
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR1718
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.
Ochranná krytka a přídržná podložka v jedné jednotce. Tyto Krytky na šrouby Banjo drží vše pohromadě během montáže, skladování i přepravy.
Vysoce univerzální krytka, která ochrání Vaši aplikaci před poškozením a vnikáním nečistot. Tento výrobek je také dodáván s můstkovými upevňovacími smyčkami. Tyto krytky lze snadno uchopit, dokonce i v rukavicích, a jsou k dispozici v různých velikostech, aby vyhovovaly potřebám Vašeho projektu.
Pružné krytky jsou vhodné pro hladké nebo závitové aplikace a jejich jedinečná konstrukce zaručuje, že se hodí do řady průměrů.
Centrální vytahovací poutko ve spojení s jedinečným designem ve tvaru hvězdy umožňuje rychlé a snadné nasazení i sejmutí. Jsou vhodné pro metrické závity, UNF a BSP.
Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Series Code: SR1600
Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.
Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Montáž zepředu přes průchozí montážní otvory. Ergonomický tvar pro pohodlný úchop. Atraktivní vzhled. Široká škála provedení a rozměrů.
Madla jsou určena pro zapuštění do dveří nebo panelu. Uchycují se zacvaknutím do panelu, popř. navařením nebo pomocí šroubu. Nejoblíbenější jsou plastové zapuštěné rukojeti, v sortimentu však také máme provedení z nerezavějící oceli nebo hliníku.
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
Jakostní můstková madla se vyrábějí z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.
Sortiment prvků k optickým vláknům obsahuje nízkoprofilové kruhové organizéry pro navinutí přebytečného vlákna na desku plošného spoje. Některé lze rozlomit a vytvořit z nich ohyb o 90 nebo 180 s konstantním poloměrem ohybu. Některé kruhové organizéry lze stohovat a montovat nad deskou plošných spojů. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Produktová řada: SREFA04
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Příchytka na navinování optických vláken je složena ze dvou extrudovaných částí, které do sebe zapadají a vytvářejí příchytku s hladkým tvarovaným povrchem pro navinutí rezervy optického vlákna a omezení poloměru ohybu vlákna. Černé provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Tato řada pružinových průmyslových madel a rukojetí umožňuje zpětný pohyb rukojeti. Pružina umožňuje udržení ve sklopené poloze nebo návrat do původní polohy rukojeti. Jsou obzvlášť vhodné pro tažení nebo zvedání. Výběr z různých tvarů a materiálů.
Rychloupínače s posuvnou tyčí přidržují materiál pomocí pístového mechanismu, který zajišťuje přímý posuv. Nízký profil pro použití v místech s omezenou výškou.
Produktová řada: SR5448
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.