Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem Chráničky spirálové

 (61 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací – s indikátorem

Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.

Prvky ovládací – s rýhováním – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Páčky ovládací

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Páčky ovládací – bez rukojeti

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Rukojeti ve tvaru T

Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.

Produktová řada: SR6540

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnitřním závitem

Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou

Tyto rychloupínací prvky mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší uchopení a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.

Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto okamžiku jej lze malým pootočením uzamknout.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu.
  • Široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Zátky Slottex

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění.
  • Chrání před kontaminanty a zabraňuje usazení kapaliny a vlhka v otvoru.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylenBarva: žlutá, modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky antivibrační – z LDPE

Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.

Series Code: SR6112

Zátky k nasunutí a pootočení

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567

Zátky na konektory - rychlonasazovací

Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.

Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.

  • Jejich kruhový úchyt při nasazení kryje stěnu spojky.
  • Pomáhají snadno a rychle spojit vodiče bez použití speciálních nástrojů nebo nářadí.
  • Používají se v průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v instalatérství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRF0009

Zátky ochranné - s těsněním, velkou přírubou a závitem UNF

Ochranné zátky se závitem a velkou přírubou jsou vyrobeny z polyamidu a jsou navrženy, aby absorbovaly zbytky barvy a minimalizovaly odlupování laku, díky čemuž nedochází k průniku nečistot při jejich odstranění. Nitrilové těsnění vodotěsně dosedá k protilehlému povrchu.

Series Code: SR5761

Zátky ochranné – se závitem BSP/G

Ochranné zátky s plynotěsným závitem BSP/G jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002, SR5757, SR1054

Zátky ochranné – se závitem NPT

Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SRK0083, SR5759

Zátky ochranné – se závitem UNF

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Zátky ochranné – se závitem metrickým

Ochranné zátky s metrickým závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002

  • z/ze 3