Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(60 Počet produktových řad)
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Produktová řada: SR6540
Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Tyto rychloupínací prvky mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší uchopení a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.
Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto okamžiku jej lze malým pootočením uzamknout.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.
Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.
K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.
Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.
Series Code: SR6112
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.
Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.
Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.
Ochranné zátky se závitem a velkou přírubou jsou vyrobeny z polyamidu a jsou navrženy, aby absorbovaly zbytky barvy a minimalizovaly odlupování laku, díky čemuž nedochází k průniku nečistot při jejich odstranění. Nitrilové těsnění vodotěsně dosedá k protilehlému povrchu.
Series Code: SR5761
Ochranné zátky s plynotěsným závitem BSP/G jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.
Series Code: SR1002, SR5757, SR1054
Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.
Series Code: SRK0083, SR5759
Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.
Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002
Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.
Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.
Ochranné zátky s metrickým závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.
Series Code: SR1002
Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.