Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast se závitem panty třecí

 (51 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Jednotky dopravní kuličkové – Float-On

Naše kuličkové dopravní jednotky Float-On jsou navrženy pro použití v suchém prostředí i za mokra. Pro manipulaci s tabulemi skla a nebo s materiály, u kterých hrozí poškození povrchu. Kuličky jsou k dostání ve dvou materiálech a barvách. Kulička z červeného polyuretanu (tvrdost Shore A 90–95) je odolnější. Černá pryž (tvrdost Shore A 80–85) se používá ve většině dalších případů. Výšku lze nastavit, takže jsou velmi praktická. K dispozici je také varianta s narážecím čepem K dostání. v pravém nebo levém provedení. Částečně nebo plně smontované, možnost objednat pouze kuličku.

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, červená, modrá Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPEBarva: modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRF0010

Krytky ochranné - s metrickým závitem

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Krytky ochranné - se závitem BSP/G

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015

Krytky ochranné - se závitem UNF/JIC

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Krytky s těsněním - závit BSP/G

Krytky se závitem z HDPE se používají v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Šestihranná hlava umožňuje i aplikaci za pomocí nástrojů při použití malého utahovacího momentu Vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže zabraňuje úniku provozní kapaliny. Krytky jsou navrženy pro závity BSP/plynotěsný. Náš sortiment je dodáván ve žluté barvě a spoustě různých rozměrů.

Series Code: SR1126

Krytky s těsněním - závit UNF

Tyto polyethylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům. Pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.

Series Code: SR1126

Krytky s těsněním - závit metrický

Těsnicí krytky s metrickým závitem jsou vyrobeny ze žlutého polyethylenu a opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou. Brání usazování nečistot. Tyto krytky jsou určeny k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1126

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.

  • Určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
  • Vyznačuje se větší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu.
  • Vhodné pro závity UNF a JIC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá Series Code: SRCFST, SR1078

Krytky ukončovací - rychlonasazovací

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE, , polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: modrá, , červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Madla můstková – plastová

Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.

Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.

  • Materiál: Duroplast, termoplast
  • Barva: bílá, černá, žlutá, přírodní

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem

Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.

Panty třecí – nastavitelné – s nastavením na čepu

Tyto nastavitelné třecí závěsy zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření lze nastavit pootočením seřizovacího šroubu; různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů, různé povrchové úpravy.

Prvky ovládací - rukou utahovatelné matice

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací - s hřibovou hlavou

Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.

Produktová řada: SR6530

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnitřním závitem

Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací – s indikátorem

Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.

Prvky ovládací – s rýhováním – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

  • z/ze 3