Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid se závitem Rychloupínače horizontální

 (17 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ochranné - se závitem UNF/JIC

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.


Produktová řada: SR5808

Prvky ovládací - rukou utahovatelné matice

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnitřním závitem

Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací – s rýhováním – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Rukojeti ve tvaru T

Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.

Produktová řada: SR6540

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Zátky Slottex

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky do profilů - čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567

Zátky ochranné - s těsněním, velkou přírubou a závitem UNF

Ochranné zátky se závitem a velkou přírubou jsou vyrobeny z polyamidu a jsou navrženy, aby absorbovaly zbytky barvy a minimalizovaly odlupování laku, díky čemuž nedochází k průniku nečistot při jejich odstranění. Nitrilové těsnění vodotěsně dosedá k protilehlému povrchu.

Series Code: SR5761

Zátky ochranné – se závitem NPT

Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SRK0083, SR5759

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012