Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem Průmyslové Zajišťovací příruby

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.