Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Svorky kabelové - ve tvaru P Šrouby

 (32 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Series Code:

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Series Code:

  • z/ze 2