Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen zátky a krytky na konce profilů a trubek zámky bajonetové

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Krytky na plotové sloupky

Ochranná krytka, která je ideální pro trubky, roury a jiné druhy sloupků. Tyto krytky na plotové sloupky chrání před poškozením a zanesením. Jsou vyrobeny z bílého vysokohustotního polyethylenu.

Series Code: SRF0011

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

  • Materiál: PE, polypropylen (PP)
  • Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní


Series Code: SR5763

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461