Menü Suche

Verstellbare Linearkugellager

Auf Lager

Verstellbare Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine präzise Positionierung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Sie haben einen schmalen Schlitz entlang der Länge des Gehäuses, der den Abstand zwischen den Innen- und Außenlaufbahnen des Lagers zwischen den Kugeln und der Welle schließt, wenn die Installierung in einem engen Gehäuse vorgenommen wird, um Spiel zu eliminieren.

Bei Anbringung an einer linearen Welle zirkulieren die Kugellager zwischen den Innen- und Außenringen und bieten einen reibungslosen, linearen Antrieb.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal für Anwendungen, bei denen häufige Änderungen oder Feinjustierungen erforderlich sind, zum Beispiel bei Druckmaschinen, Aufnahmegeräten oder Fertigungsprozessen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine präzise Positionierung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal für Anwendungen, bei denen häufige Änderungen oder Feinjustierungen erforderlich sind, zum Beispiel bei Druckmaschinen, Aufnahmegeräten oder Fertigungsprozessen.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Kaufen
24,36 € - 34,80 € In Produktion
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
12,85 € - 18,36 € 13 Auf Lager
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
7,59 € - 10,84 € 11 Auf Lager
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
23,74 € - 33,91 € In Produktion
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
19,50 € - 27,86 € In Produktion
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
26,96 € - 38,51 € 20 Auf Lager
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
57,26 € - 81,80 € 2 Auf Lager
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
  • von 2
Verstellbares Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Stahl

20155421

Preisbereich
11,87 € - 8,31 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Verstellbares Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20155506

Preisbereich
28,20 € - 19,74 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Verstellbares Linearkugellager 30.0 47.0 68.0 Stahl

20155773

Preisbereich
29,65 € - 20,76 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Verstellbares Linearkugellager 5.0 12.0 2.0 Stahl

20155919

Preisbereich
10,16 € - 7,11 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Verstellbares Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20155995

Preisbereich
20,36 € - 14,25 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Verstellbares Linearkugellager 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157432

Preisbereich
37,51 € - 26,26 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Verstellbares Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Stahl

20155520

Preisbereich
14,80 € - 10,36 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Verstellbares Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20155605

Preisbereich
48,80 € - 34,16 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Verstellbares Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20155698

Preisbereich
39,42 € - 27,59 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Verstellbares Linearkugellager 5.0 12.0 22.0 Edelstahl

20155902

Preisbereich
29,57 € - 20,70 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Verstellbares Linearkugellager 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157302

Preisbereich
26,19 € - 18,33 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Verstellbares Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157449

Preisbereich
39,71 € - 27,80 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Verstellbares Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20155513

Preisbereich
40,59 € - 28,41 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Verstellbares Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20155704

Preisbereich
67,75 € - 47,43 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Verstellbares Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Stahl

20155711

Preisbereich
23,28 € - 16,30 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Verstellbares Linearkugellager 50.0 75.0 100.0 Stahl

20155872

Preisbereich
55,36 € - 38,75 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Verstellbares Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Stahl

20156015

Preisbereich
10,16 € - 7,11 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Verstellbares Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20155407

Preisbereich
24,49 € - 17,14 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Verstellbares Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20156008

Preisbereich
29,65 € - 20,76 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Verstellbares Linearkugellager 6.0 12.0 19.0 Stahl

20157241

Preisbereich
10,59 € - 7,41 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Verstellbares Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20155414

Preisbereich
34,80 € - 24,36 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Verstellbares Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Stahl

20155612

Preisbereich
18,36 € - 12,85 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Verstellbares Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157272

Preisbereich
10,84 € - 7,59 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Verstellbares Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20157326

Preisbereich
33,91 € - 23,74 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Verstellbares Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157319

Preisbereich
27,86 € - 19,50 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Verstellbares Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Stahl

20155810

Preisbereich
38,51 € - 26,96 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Verstellbares Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Stahl

20155933

Preisbereich
81,80 € - 57,26 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7