Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Diese Offenen Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie sollten nur zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz kommen. Die Kugellager erlauben es dem Führungswagen, gleichmäßig die Schiene entlang zu gleiten. Sie sind besonders nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.
Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.
Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.
Diese Geflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, die Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.
Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.
Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen oder bei gewichtskritischen Anwendungen, da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.
Diese Geflanschten Standard-Führungswagen sind eine Art von Linearlager und kommen bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Ihre Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.
Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.
Die Führungswagen werden separat von den Schienen und auf Blindblöcke montiert geliefert. Um den Führungswagen auf die Schienen aufzusetzen, richten Sie den Blindblock mit dem Ende der Schiene aus und lassen Sie den Führungswagen darauf gleiten. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Ausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.
Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.
Diese Linearführungsschienen aus Aluminium sind eine Art Linearführungslager, das präzise und genaue Linearbewegungen ermöglicht. Sie bestehen normalerweise aus einer Basisschiene, einem Führungswagen und Lagerkugeln. Die Basisschiene ist gehärtet und auf ihr gleitet der Führungswagen, in welchem sich die Lagerkugeln befinden.
Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie können dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte an der Schiene an und schieben Sie ihn dann darauf. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, z. B. bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industrieller Automatisierungsausrüstung.
Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.
Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.
Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.
Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.
Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.
Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.
Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.
Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.
Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.
Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.
Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.
Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.
Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.
Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.
Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.
Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Edelstahl sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, bei denen Linearbewegungen gesteuert und unterstützt werden. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.
Aufgrund seiner geringen Reibung bietet dieses ungeflanschte Design eine größere Kontaktfläche mit der Lineargleitführung und sorgt damit für erhöhte Stabilität und Präzision bei Bewegungsabläufen. Das Fehlen von Flanschen ermöglicht zudem mehr Flexibilität in puncto Platzbedarf und Einsatzort. Die Kugelkäfige in den Führungswagen ermöglichen einen wesentlich größeren Parallelismus und Montagebasis-Höhenversätze, um erhebliche Fehlstellungen zu korrigieren, und erlauben es den Führungswagen, von der Schiene abgenommen zu werden, ohne dass dabei Kugeln verloren gehen.
Die Struktur ist äußerst korrosionsbeständig, was sie ideal für die Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen macht. Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.
Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.
Die Führungswagen werden auf Blindblöcken geliefert, die an die Kante der Schiene angenähert werden, auf die sie während der Installation aufgesetzt werden sollen. Lassen Sie den Führungswagen von dem Blindblock auf die Schiene gleiten, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt wird. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.
Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.
Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Bellville Federscheiben eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen hohe Lasten auf geringem Raum erforderlich sind. Durch die Kombination mehrerer Federscheiben in Reihe bietet jede Größe zahlreiche Möglichkeiten der Belastung. Erhältlich aus Federstahl (Karbonstahl) oder Edelstahl.
Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.
Druckfedern sind die am häufigsten verwendete Art von Federn, sie werden für viele allgemeine Zwecke eingesetzt. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Schub- oder Druckkraft erforderlich ist. Druckfedern können über einer Stange oder in einem Loch platziert werden.
Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.
Diese Gasdruckfeder-Befestigungsplatten sichern die Gasdruckfedern an der Konstruktion, an der sie eingesetzt werden sollen.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
Unsere Auswahl an blockierbaren Gasfedern enthält Sicherheits-Gasdruckfedern und Blocklift-Gasdruckfedern. Diese Federn eignen sich ideal für Anwendungsbereiche, bei denen die Bewegungssteuerungsanpassungen Komfort und Sicherheit sogar in blockierter Position erfordern. Sie werden normalerweise im medizinischen Bereich, in Labors, in der Automobilindustrie sowie für Möbel und Industrieanlagen beim Öffnen, Schließen, Kippen oder Dämpfen verwendet.
Sicherheitsgasfedern sind mit einem Stutzen versehen. Damit sind separate Sicherheitstangen in kritischen Hubarbeitsvorgängen nicht mehr erforderlich. Wenn sie voll ausgefahren sind, verriegeln sie formschlüssig – das schützt den Bediener vor Verletzungen im Fall von Überlast oder Fehlbedienung. Der Stutzen sollte aktiv gedrückt werden, um die Sperre aufzuheben und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie bieten ein unabhängiges, wartungsfreies Angebot und werden paarweise ausgeliefert. Die Stange wird aus Stahl gefertigt und die Verbindungsstücke sind aus Polyamid und Stahl.
Blocklift-Federn sind ähnlich wie herkömmliche Gasdruckfedern, enthalten jedoch ein spezielles internes Verschlussventil, das ihnen ermöglicht, in jeder Position zu verriegeln. Dieser Schließmechanismus ermöglicht nur der Feder ein Bewegen, während der Verschlussstift, der sich am Ende der Kolbenstange befindet, hinuntergedrückt wird. Typische Anwendungsbereiche für Blocklift sind: Höhen- und Winkeleinstellung von Sitzen in Flugzeugen, Bussen, Zügen oder anderen speziellen Transportmöglichkeiten. Sie verfügen zudem über eine kontrollierte Einstellung für Krankenhausbetten, Physiotherapietische und Rollstühle plus Höheneinstellung für Tische. Erhältlich in Carbon und Edelstahl. Kann mit einer Hand bedient werden.
Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.
Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.
Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.
Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.