Menu Search

Guía de selección de
materiales de fijación

Le ayudamos a identificar el material adecuado para sus fijaciones

El material constituye un factor fundamental a la hora de realizar proyectos con éxito, desde la creación de expositores en el punto de venta a la construcción de una nueva caja eléctrica. Con fijaciones disponibles en una amplia gama de materiales, puede resultar difícil seleccionar una solución de fijación perfecta para su aplicación.

Nuestra guía ofrece asesoramiento para elegir el material de fijación adecuado en función de su aplicación y entorno concretos.

Si va a elegir tanto arandelas, espaciadores, tornillos, tuercas, remaches u otro tipo de  fijación, la siguiente tabla le ayudará a tomar una decisión bien fundada para su proyecto.

Material Estabilidad de temperaturas Resistencia Resistencia mecánica Resistencia a los impactos contra rayos UV Protección Resistencia a agentes ácidos/ alcalinos Resistencia a la intemperie Resistencia al calor Resistencia a las llamas
Nylon

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

PP

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

PVDF

Buena

Deficiente

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Policarbonato    

Deficiente

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Deficiente

POM

Deficiente

Deficiente

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Buena

Deficiente

Peek ©

Buena

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Buena

TPE

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Punto de venta y expositores - el policarbonato es un material clave dentro de esta industria gracias a su naturaleza resistente combinada con su aspecto transparente.

Industria farmacéutica - el Polipropileno (PP) ofrece una gran resistencia a numerosos agentes químicos y se puede unir fácilmente a otros componentes de PP, lo que proporciona mayor versatilidad.

Electricidad - gracias a su estabilidad a altas temperaturas y a su resistencia al calor y las llamas, el PVDF permite su utilización en aplicaciones que usan electricidad o en cajas eléctricas.

Petróleo y gas - en una aplicación que suele ser móvil y volátil, las fijaciones, PEEK® ofrecen una alta resistencia a la tracción, resistencia a las llamas y pueden operar de forma continua a temperaturas de hasta 180 °C.

Automoción y fabricación - duras y resistentes a la tracción mecánica, las fijaciones de nylon constituyen una alternativa más ligera y más barata a sus equivalentes fabricadas en metal. Para contar con mayor resistencia a los rayos UV, un componente de PVDF es más adecuado.

Descargue la guía (PDF, 250 KB)