En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Las bisagras de par o índice se utilizan con frecuencia en portones y aplicaciones de servicio pesado. Nuestra gama incluye bisagras de par e índice fabricadas en metal, plástico y acero inoxidable, con tipos ajustables y de posición fija disponibles. Nuestra gama incluye bisagras de tension ajustable con tornillo de hoja, bisagras de tension ajustable con tornillo de pasador o bisagras de tension constante y posicion controlada.
En cuanto a las opciones de montaje, elija entre avellanado, agujero abierto y atornillado.
Movimiento Controlado: Las bisagras de par proporcionan resistencia controlada al movimiento, permitiendo un posicionamiento suave y estable de puertas, tapas, paneles y displays. Esto ayuda a mantener el ángulo o posición deseada sin soportes adicionales.
Eliminación de Soportes Secundarios: Con las bisagras de par, muchas veces no se necesita soportes mecánicos adicionales como resortes de gas o barras de estancia. La bisagra misma puede sostener los componentes en su lugar, simplificando el diseño y reduciendo las piezas.
Mejora de la Seguridad: Al prevenir movimientos bruscos, las bisagras de par reducen el riesgo de lesiones causadas por cierres o aperturas accidentales. Esto es especialmente importante en aplicaciones que involucran componentes pesados o grandes.
Las bisagras de retención son bisagras de tensión que se desplazan cada 30, lo que permite a los paneles colocarse y conservarse sin componentes auxiliares. La tensión está predeterminada y no puede modificarse por los usuarios. Fabricadas en aluminio anodizado, están disponibles en una variedad de acabados para conferir un atractivo estético. Varios valores de tensión disponibles.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
Las bisagras de tensión ajustables articulan y aseguran el panel, eliminando la necesidad de un soporte con tapa o de un pistón de gas. Proporcionan resistencia al movimiento libre, evitan el cierre repentino o inesperado y reducen el riesgo de daños o lesiones.
A diferencia de las bisagras tradicionales, permiten un control preciso sobre la fuerza necesaria para rotar o mantener un panel, tapa o pantalla en su lugar. La cantidad de par puede ajustarse girando el tornillo incorporado. Esta función mejora el rendimiento en aplicaciones que requieren estabilidad y posicionamiento preciso, como equipos médicos, carcasas industriales y electrónica de consumo. Material: Aluminio, , POM, Polímero de acetal Color: , Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar