HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Tiradores

 (20 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas - Asas de puente tubulares

Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.

Código De La Serie: SR5534

Asas - Con resorte

Esta gama de asas con resorte está diseñada para controlar el movimiento de retorno del asa. El resorte permite la retención o retorno a la posición del asa. Son especialmente adecuadas para tirar o elevar. Disponibles en una variedad de formas y materiales para adaptarse a distintas aplicaciones..

Código De La Serie: SR5436

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - Metálicas en forma de U

Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.

Asas - Metálicas en forma de arco

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Asas a nivel - Montaje atornillable

Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.

Asas empotradas - Con ajuste a presión

Nuestra gama de asas empotradas se insertan fácilmente en el orificio de montaje. El perfil embutido ofrece seguridad con una posición a ras del marco de la puerta sin perder eficacia en el agarre manual. Una variedad de materiales, acabados y tamaños permiten que esta gama sea la elección perfecta para armarios grandes y pequeños o cubiertas de maquinaria.

Código De La Serie: SR5466

Asas para armarios

Esta gama de tiradores para armarios son una barra circular con forma de puente. Suelen usarse para abrir y cerrar puertas y tapas de armarios pesados.

Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas. Son una opción rentable que tiene un aspecto elegante y profesional en varias aplicaciones.

Disponibles para adaptarse a varias situaciones, así como a opciones de montaje frontal o posterior. Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y electrónica o equipos industriales.

  • Son una barra circular con forma de puente.
  • Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas.
  • Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y equipos industriales.
Material: Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR78010, SR78000

Asas salientes

La gama de asas salientes son ideales para utilizar en cajones y ofrecen una variedad de perfiles personalizados con perfil en blanco o para etiquetado. Disponibles en una selección de acabados y tamaños. Se montan con tornillos en un cubre perfil rígido para permitir múltiples posiciones cuando se selecciona un perfil más largo.

Código De La Serie: SR6513

Montajes de tiradores - Arco en ángulo a través de orificio

Los montajes de tiradores de arco en ángulo a través de orificio llevan un montaje frontal con perfiles ergonómicos para un resultado estético agradable y comodidad durante el uso. La amplia gama de diseños y materiales es adecuada para varias aplicaciones y entornos.

Asas - Pasantes unilaterales

Los tiradores embutidos se montan al ras de una puerta o panel. Se pueden montar encajándolos en un panel; también se pueden soldar o atornillar. Las asas embutidas de plástico son las más populares; sin embargo, también ofrecemos asas embutidas de acero inoxidable y aluminio.

Asa empotrada - Con perno

El asa empotrada de acero inoxidable se sujeta con las arandelas y tuercas suministradas. El acabado satinado aporta una apariencia estéticamente agradable y este modelo es ideal para su uso en catering o equipos de procesamiento de alimentos.

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Tiradores - Metal/Ángulo recto hembra

Las asas de metal para armarios de acero inoxidable de ángulo recto hembra son redondeados con un hombro y dos orificios de montaje roscado. El diseño en una sola pieza es fuerte y duradero dando lugar a un mango de alta calidad y montaje desde la parte posterior con apariencia limpia.

Código De La Serie: SR5112

Tiradores - Metal/Ángulo recto macho

Mangos en U para armarios de acero inoxidable - Ángulo recto macho

Tiradores - Montaje con bridas/Metálico

Las asas articuladas de montaje con bridas son asas con muelle de alta resistencia que quedan planas cuando no se usan. El asa está fabricada con nylon relleno de fibra de vidrio y el diseño con muelle hace que vuelva a la posición plana automáticamente.

Tiradores - Ángulo recto a través de orificio

Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.

Tiradores empotrados

Estos tiradores empotrados están diseñados para instalarse a ras de las superficies, lo que da lugar a un estilo elegante y discreto. Como la instalación enrasada elimina la posibilidad de que se enganchen en la ropa u otros objetos, son una solución segura y sencilla.

También ahorran espacio, lo que los convierte en una solución excelente para áreas con espacio limitado, y su perfil hace que resulten más fáciles de mantener limpios frente al polvo y la suciedad. Se instalan insertando primero la porción delantera en el recorte de montaje. La parte posterior se sujeta a la delantera desde el interior del panel usando cuatro tornillos (suministrados).

Son adecuados para usarse en paneles con un grosor de 1 a 5 mm. Ideal para aplicaciones como armarios, puertas, venta al por menor y espacios comerciales.

  • Excelentes para áreas con espacio limitado y fáciles de mantener limpios, libres de polvo y suciedad.
  • Se utilizan en paneles con un grosor de 1 a 5 mm.
  • Ideal para aplicaciones como armarios, puertas, venta al por menor y espacios comerciales.
Material: Termoplástico Color: Negro, Blanco grisáceo, Gris claro, Gris piedra Código De La Serie: SR79530

Tiradores ovalados

Esta gama de tiradores tiene un perfil ovalado plano y una forma de puente. Suelen utilizarse para abrir y cerrar tapas y puertas de alta resistencia.

Están diseñados para ofrecer una estabilidad óptima y superficies suaves. Tienen una alternativa elegante y de aspecto profesional. Se utilizan en ingeniería, instrumentación y fabricación de aparatos.

  • Tienen un perfil ovalado plano y una forma de puente.
  • Se utilizan para abrir y cerrar tapas y puertas de alta resistencia.
  • Diseñados para ofrecer una estabilidad óptima y superficies suaves.
Material: Aluminio Color: Negro, Natural Código De La Serie: SR78030