En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(10 conjuntos de productos)
Las fijaciones de un toque son la solución ideal para aplicaciones que requieran un cambio rápido y recurrente de utillaje o ajustes. Las fijaciones de un toque ofrecen una solución de cambio rápida, simple y segura. No se desperdicia tiempo aflojando tornillos u otras fijaciones permanentes, y se elimina la posibilidad de que se pierdan fijaciones en su maquinaria.
También disponemos de casquillos de posicionamiento diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso y repetible en diversas aplicaciones mecánicas. Estos casquillos de posicionamiento sirven como guías o soportes para ejes o pines, garantizando una alineación adecuada y minimizando la holgura, lo que es fundamental en maquinaria de precisión y configuraciones de utillaje. Nuestros casquillos de posicionamiento son de especial utilidad en metales suaves, como el aluminio,
donde las superficies receptoras pueden estropearse.
Nuestros espaciadores ajustan las longitudes de rosca de las fijaciones de un toque para adaptarse a varios alcances de rosca en paneles de montaje de varios grosores.
Los cojinetes de localización trabajan con las sujeciones de un solo toque para posicionar y alinear componentes con precisión. Ofrecen un medio seguro y preciso para encontrar y retener objetos en su lugar.
Se espera que encuentren y retengan objetos en su lugar con precisión y exactitud, además de que aseguren la sujeción de paneles y cubiertas. Por otra parte, los casquillos de sujeción pueden servir de receptores para las sujeciones de un solo toque. Las sujeciones de un solo toque pueden instalarse sin casquillos.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Están compuestas de un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle retiene el cojinete de bolas en posición y, cuando se presiona, contacta con el objeto que debe sujetarse, bloqueándolo con firmeza en su lugar. Cuando se tira de nuevo de la sujeción, el cojinete de bolas libera el objeto permitiendo que se extraiga fácilmente.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de bolas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Están compuestas de tres partes: un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle fija el cojinete de bolas en su lugar y, cuando se presiona, se desengancha del cuerpo y libera la fijación. El cojinete de bolas asegura la fijación cuando se empuja de nuevo hasta el cuerpo.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas retráctil son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Cuenta con una palanca de leva de un solo toque que retrae por completo el vástago de sujeción cuando se libera la pieza de trabajo, lo que permite que el soporte se enganche y desenganche con seguridad. Para hacer esto cuando la palanca está desactivada, colóquela en posición de activación. Cuando oiga un clic, significará que está totalmente sujeta. Para liberarla, gire el asa de nuevo hasta la posición de desactivación.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 130 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Estos pines o pasadores se utilizan junto con sujeciones de un solo toque y sujeción de bola. Se utilizan para ofrecer una sujeción eficiente, fiable y segura.
Son una solución ideal para aplicaciones que requieren cambios de herramientas o configuraciones rápidos y recurrentes. Se usan en aplicaciones tan diversas como procesos de embotellado, cubiertas para máquinas, cambios de dientes y correas de transmisión. Aseguran el contacto con toda la superficie y logran una resistencia máxima del pin con una sujeción de un toque con sujeción de bola.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.
Las placas de escala se utilizan para colocar de manera precisa y repetida abrazaderas deslizantes a lo largo de guías o ejes. Hay dos variantes disponibles, cada una con un estilo de montaje distinto. Por un lado, placas de escala simples y, por otro lado, placas de escala dobles. En cada una de ellas, hay un tipo de tipo de montaje. El tipo de montaje atornillado con orificios perforados o el montaje adhesivo que presenta un contorno de la ubicación de los orificios de los tornillos, sin perforar.
Cuentan con una escala o cuadro marcado que ocupa uno o ambos bordes, lo que ofrece a los usuarios una ayuda. Es duradero y resistente al desgaste.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Las placas de soporte son componentes mecánicos que se utilizan junto con cierres deslizantes para elevar y soportar otros componentes u objetos. Hay dos variedades en esta gama: una que es rectangular y otra que es cuadrada.
Se utilizan para aumentar la altura de la superficie de bloqueo para hacer que resulte más accesible y sencilla de usar. Son resistentes a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en entornos difíciles y se mantienen en su sitio sin moverse ni desplazarse durante el uso.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Estos espaciadores están diseñados para usarse con sujeciones de un solo toque. Adaptan la longitud de la rosca de la sujeción de un solo toque a diferentes longitudes de rosca en paneles de montaje de varios grosores.
Permiten que los componentes se muevan y reducen la fuerza requerida para activar la sujeción. También pueden ofrecer protección o aislamiento entre las piezas que pueden entrar en contacto durante el funcionamiento, evitando daños, abrasión o conductividad eléctrica.
Son fáciles de instalar y extraer debido a su forma cilíndrica y sirve como amortiguación de vibración. Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.
Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Consisten en un cuerpo, un muelle y una leva. El muelle retiene la leva en su lugar y, cuando la palanca se levanta 45º de su posición, gira alrededor de un punto de rotación para activar o desactivar el cierre con seguridad. La leva se desactiva cuando se tira de nuevo de la sujeción, permitiendo que el objeto se extraiga fácilmente.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 130 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Las sujeciones de un solo toque con sujeción de tracción son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta. Son fáciles de extraer y reposicionar al tiempo que mantienen la conexión en su lugar.
Cuentan con dos componentes: una sujeción de tracción y una base metálica. La base metálica está en un lado de la sujeción, mientras que la sujeción de tracción se encuentra en el otro lado. Cuando los dos componentes se unen, el mecanismo de la sujeción de tracción conecta con el objeto manteniéndolo de forma segura en su lugar. Separe las dos mitades para liberar el objeto usando el mecanismo de sujeción de tracción, lo que se logra fácilmente con un solo toque.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.