Menu Search

Cierres con leva de bloqueo

En stock

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Tipo de llave Compra
13,90 € - 31,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
13,90 € - 31,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,80 € - 35,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
20.0 mm
Con llave diferente
18,87 € - 42,47 € 47 En stock
24.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
18,87 € - 42,47 € 300 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
8,29 € - 11,606 € 8 En stock
23.5 mm
16.5 mm
Llave no extraíble
13,90 € - 31,30 € 27 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
8,29 € - 11,606 € 172 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Llave no extraíble
8,29 € - 11,606 € 60 En stock
23.5 mm
16.5 mm
Misma llave
9,69 € - 21,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
20.0 mm
Misma llave
18,87 € - 42,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
18,87 € - 42,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
8,29 € - 11,606 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
16.5 mm
Llave diferente
15,46 € - 34,76 € 77 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,46 € - 34,76 € 149 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,46 € - 34,76 € 396 En stock
24.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
18,87 € - 42,47 € 50 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Llave maestra
15,46 € - 34,76 € 523 En stock
8.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,46 € - 34,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
20.0 mm
Llave europea (5333)
15,80 € - 35,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
20.0 mm
Con llave diferente
  • de 4
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 20.0 mm Natural

20051341

Rango de precios
31,30 € - 13,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    20.0 mm
  • Rango de agarre
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 8.0 mm Natural

20051372

Rango de precios
31,30 € - 13,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    8.0 mm
  • Rango de agarre
    8.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 14.0 mm Plata

20057329

Rango de precios
35,57 € - 15,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    14.0 mm
  • Rango de agarre
    14.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 24.0 mm Plata

20057503

Rango de precios
42,47 € - 18,87 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 20.0 mm Negro

20057480

Rango de precios
42,47 € - 18,87 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    20.0 mm
  • Rango de agarre
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Llave no extraíble 23.5 mm Aleación de zinc fundido

20048945

Rango de precios
11,606 € - 8,29 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    23.5 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de llave
    Llave no extraíble
  • Color
    Cromado
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 26.0 mm Natural

20051365

Rango de precios
31,30 € - 13,90 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave no extraíble 16.5 mm Aleación de zinc fundido

20048969

Rango de precios
11,606 € - 8,29 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Rango de agarre
    16.5 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de llave
    Llave no extraíble
  • Color
    Cromado
Pestillo de llave Misma llave 23.5 mm Aleación de zinc

20048976

Rango de precios
11,606 € - 8,29 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    23.5 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Color
    Natural
Pestillo de llave Misma llave 20.0 mm Natural

20066635

Rango de precios
21,81 € - 9,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Rango de agarre
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Color
    Natural
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 8.0 mm Negro

20057558

Rango de precios
42,47 € - 18,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    8.0 mm
  • Rango de agarre
    8.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 8.0 mm Plata

20057541

Rango de precios
42,47 € - 18,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    8.0 mm
  • Rango de agarre
    8.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Llave diferente 43.0 mm Aleación de zinc

20049072

Rango de precios
11,606 € - 8,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    43.0 mm
  • Rango de agarre
    43.0 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Color
    Cromado
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 14.0 mm Natural

20057206

Rango de precios
34,76 € - 15,46 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    14.0 mm
  • Rango de agarre
    14.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 26.0 mm Negro

20057299

Rango de precios
34,76 € - 15,46 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 24.0 mm Negro

20057275

Rango de precios
34,76 € - 15,46 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 26.0 mm Plata

20057527

Rango de precios
42,47 € - 18,87 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 8.0 mm Plata

20057305

Rango de precios
34,76 € - 15,46 €

Niveles de existencias
523 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    8.0 mm
  • Rango de agarre
    8.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Llave europea (5333) 45.0 mm 18.0 mm Negro

20057237

Rango de precios
34,76 € - 15,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    18.0 mm
  • Rango de agarre
    18.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 26.0 mm Negro

20057411

Rango de precios
35,57 € - 15,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    26.0 mm
  • Rango de agarre
    26.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente