Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | C | D | Material | A | B | Fuerza de tracción | Tipo | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2644 € - 0,2644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Acero
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
SphereLock
|
||
1,5217 € - 1,5217 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
LuggageLock
|
||
0,6072 € - 0,6072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
PSAi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
0,0254 € - 0,0254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,03 € - 0,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,0254 € - 0,0254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,0145 € - 0,0145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,4053 € - 0,4053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,6072 € - 0,6072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
PSAi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
0,0312 € - 0,0312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
PSAi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
PP
|
|
|
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
PP
|
|
|
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero
|
|
|
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.