Menu Search

Abrazadera D de montaje adhesivo

En stock

Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. Cuatro tamaños distintos para diversos diámetros de haces. Sujetan los cables, pero permiten su extracción. PVC gris clasificado UL94 V-0 El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Diámetro máximo del cable compatible Longitud de la base Compra
0,4411 € - 0,4642 € 1500 En stock
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
0,3891 € - 0,4096 € 31347 En stock
10159354 1,5707 € - 1,6536 € 98 En stock
0,3979 € - 0,4189 € 22918 En stock
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 19.1 mm PVC Gris

10010822

Rango de precios
0,4642 € - 0,4411 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    28.6 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 6.4 mm 12.7 mm PVC Gris

10159361

Rango de precios
0,4096 € - 0,3891 €

Niveles de existencias
31347 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 25.4 mm 38.1 mm PVC Gris

10159354

Rango de precios
1,6536 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 12.7 mm PVC Gris

10010839

Rango de precios
0,4189 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
22918 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm