Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro del taladro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 7 En stock |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 10494318 | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar