Menu Search

Abrazadera de fijación de montaje adhesivo

En stock

Montaje fácil con adhesivo. No se requiere orificio de paso. El dispositivo de bloqueo sujeta el cable en su sitio y también puede abrirse de nuevo. Disponibles en diferentes estilos, colores y materiales. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Diámetro máximo del cable compatible Longitud de la base Compra
0,5006 € - 0,5267 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,4034 € - 0,4243 € 933 En stock
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3637 € - 0,3835 € 50 En stock
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
0,5925 € - 0,6239 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,4556 € - 0,4797 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,4096 € - 0,4316 € 2385 En stock
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
0,6531 € - 0,6876 € 244 En stock
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,4401 € - 0,4633 € 3400 En stock
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 14.0 mm PA Gris

10245903

Rango de precios
0,5267 € - 0,5006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    30 mm
  • Anchura de la base
    30.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 14.0 mm
Brida para cables con bloqueo Adhesivo 12.7 mm PVC Gris

10010846

Rango de precios
0,4243 € - 0,4034 €

Niveles de existencias
933 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 7.0 mm PA Gris

10245873

Rango de precios
0,3835 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25 mm
  • Anchura de la base
    20.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 7.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 18.0 mm PA Gris

10245910

Rango de precios
0,6239 € - 0,5925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    30 mm
  • Anchura de la base
    30.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 18.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 10.0 mm PA Gris

10245897

Rango de precios
0,4797 € - 0,4556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    30 mm
  • Anchura de la base
    30.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 10.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 8.0 mm PA Gris

10245880

Rango de precios
0,4316 € - 0,4096 €

Niveles de existencias
2385 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25 mm
  • Anchura de la base
    20.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 8.0 mm
Brida para cables con bloqueo Adhesivo 19.1 mm PVC Gris

10159453

Rango de precios
0,6876 € - 0,6531 €

Niveles de existencias
244 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
Brida para cables con bloqueo Adhesivo 6.4 mm PVC Gris

10159460

Rango de precios
0,4633 € - 0,4401 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm