Las abrazaderas con distanciador de entrada lateral sujetan los cables de forma segura. Tienen una base ahuecada que aporta mayor estabilidad y cubre el orificio por completo.
Los cables se insertan por el lateral de la abrazadera en aplicaciones en las que el espacio sea un problema. Las diferentes alturas de los espaciadores elevan los cables alejándolos de otros compañeros.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del cable compatible | Rango de grosor del panel compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Longitud del espaciador | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0766 € - 0,0806 € | 785 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0998 € - 0,1051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0528 € - 0,0555 € | 993 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0515 € - 0,0542 € | 3000 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0948 € - 0,0999 € | 1833 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1031 € - 0,1085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0753 € - 0,0792 € | 4400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0978 € - 0,1029 € | 880 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.