Menu Search

Abrazadera para haz plano de cables - Montaje con base adhesiva, cierre superior

En stock

Las abrazaderas para cables planos son ideales para cables cinta o cables planos. Además, las abrazaderas de PVC con montaje adhesivo ofrecen una sujeción segura con una instalación sencilla gracias a la base adhesiva. Tienen un cierre superior para aportar mayor estabilidad al cable. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud de la base Compra
0,6176 € - 0,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
0,5883 € - 0,6197 € 57 En stock
12.7 mm
38.1 mm
0,6427 € - 0,6761 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
76.2 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 25.4 mm 50.8 mm PVC

10154397

Rango de precios
0,65 € - 0,6176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrylic
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Adhesivo
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 12.7 mm 38.1 mm PVC

10154380

Rango de precios
0,6197 € - 0,5883 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrylic
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Adhesivo
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 50.8 mm 76.2 mm PVC

10154373

Rango de precios
0,6761 € - 0,6427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrylic
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Adhesivo