Menu Search

Abrazaderas - clip de cierre para orificio ciego, con base anclable

En stock

Esta abrazadera tiene un montaje de grapa y se encaja fácilmente en un orificio de montaje usando una llave de tubo hexagonal estándar de 6 mm introducida en la cabeza de montaje. La abrazadera se puede desmontar y es reutilizable para solucionar los problemas con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diámetro máximo del cable compatible Todos
Mostrar más Mostrar menos
Longitud general Todos
Anchura general Todos
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,273 € - 0,2873 € 9889 En stock
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,273 € - 0,2873 € 2714 En stock
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,2155 € - 0,2473 € 35000 En stock
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
0,1484 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
0,273 € - 0,2873 € 858 En stock
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,273 € - 0,2873 € 999 En stock
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
Abrazadera estriada 7.9 mm 4.7 mm PA Natural

10222164

Rango de precios
0,2873 € - 0,273 €

Niveles de existencias
9889 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Abrazadera estriada 6.3 mm 4.7 mm PA Natural

10222157

Rango de precios
0,2873 € - 0,273 €

Niveles de existencias
2714 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.3 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 12.7 mm PA Natural

10000656

Rango de precios
0,2473 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 19.1 mm PA Natural

10000663

Rango de precios
0,1563 € - 0,1484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    19.1 mm
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
Abrazadera estriada 9.5 mm 4.7 mm PA Natural

10222171

Rango de precios
0,2873 € - 0,273 €

Niveles de existencias
858 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Abrazadera estriada 11.1 mm 4.7 mm PA Natural

10222188

Rango de precios
0,2873 € - 0,273 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm