Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
43 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
3,208 € - 3,377 € 9 En stock
PEBD
Negro
152.4 mm
19.1 mm
No
No
1,142 € - 1,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
305.0 mm
12.7 mm
No
Yes
2,526 € - 2,658 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
330.0 mm
12.7 mm
No
Yes
0,888 € - 0,935 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
203.2 mm
12.7 mm
No
Yes
1,9185 € - 2,0196 € 700 En stock
PE; PP
Negro
325.0 mm
25.0 mm
No
Yes
0,7055 € - 0,7425 € 15808 En stock
Nylon
Negro
125.0 mm
12.0 mm
No
No
10253717 1,9265 € - 2,028 € 707 En stock
Nylon
Negro
310.0 mm
16.0 mm
No
No
3,392 € - 3,571 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
330.0 mm
38.1 mm
No
Yes
1,655 € - 1,743 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
330.0 mm
38.1 mm
No
Yes
6,219 € - 6,547 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,692 € - 2,834 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
229.0 mm
38.1 mm
No
Yes
1,142 € - 1,202 € 910 En stock
PEBD
Negro
305.0 mm
12.7 mm
No
Yes
2,526 € - 2,658 € 80 En stock
PEBD
Verde
330.0 mm
12.7 mm
No
Yes
3,282 € - 3,455 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Negro
203.2 mm
12.7 mm
No
Yes
1,233 € - 1,298 € 31 En stock
PEBD
Negro
330.0 mm
12.7 mm
No
Yes
1,645 € - 1,732 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
152.4 mm
12.7 mm
No
No
2,03 € - 2,137 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
229.0 mm
12.7 mm
No
Yes
12,9384 € - 13,6194 € Solicite el plazo de entrega aquí
PE; PP
Negro
300.0 mm
25.0 mm
No
3,548 € - 3,735 € 137 En stock
PEBD
Blanco
609.6 mm
38.1 mm
No
No
2,157 € - 2,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
279.4 mm
12.7 mm
No
No
  • de 3
Brida para cables 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Negro

10166352

Rango de precios
3,377 € - 3,208 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 304.8 mm | 12.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10166512

Rango de precios
1,202 € - 1,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 330.2 mm | 13.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10560495

Rango de precios
2,658 € - 2,526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 203.2 mm | 8.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10166703

Rango de precios
0,935 € - 0,888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Negro

10166796

Rango de precios
2,0196 € - 1,9185 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Negro

10253670

Rango de precios
0,7425 € - 0,7055 €

Niveles de existencias
15808 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negro

10253717

Rango de precios
2,028 € - 1,9265 €

Niveles de existencias
707 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 330.2 mm | 13.000 in ; Anchura del fleje 19.1 mm | 0.750 in ; Gris

10633519

Rango de precios
3,571 € - 3,392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 330.2 mm | 13.000 in ; Anchura del fleje 19.1 mm | 0.750 in ; Amarillo

10166154

Rango de precios
1,743 € - 1,655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 457.2 mm | 18.000 in ; Anchura del fleje 19.1 mm | 0.750 in ; Gris

10639528

Rango de precios
6,547 € - 6,219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 228.6 mm | 9.000 in ; Anchura del fleje 19.1 mm | 0.750 in ; Gris

10421581

Rango de precios
2,834 € - 2,692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Negro

10166482

Rango de precios
1,202 € - 1,142 €

Niveles de existencias
910 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Verde

10636015

Rango de precios
2,658 € - 2,526 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Negro

10166673

Rango de precios
3,455 € - 3,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Negro

10166543

Rango de precios
1,298 € - 1,233 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 152.4 mm | 6.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10423691

Rango de precios
1,732 € - 1,645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 228.6 mm | 9.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10645079

Rango de precios
2,137 € - 2,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Abrazaderas de gancho y aro - Hebilla de plástico - Negro, Nylon, Sin orificio de tornillo, Correa, hebilla de plástico

10447260

Rango de precios
13,6194 € - 12,9384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    PA
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Blanco

10166291

Rango de precios
3,735 € - 3,548 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 279.4 mm | 11.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10445525

Rango de precios
2,27 € - 2,157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar