Menu Search

Abrazadera de marcaje 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 25 x 8 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Referencia de Essentra:

10253403

Número de pieza del fabricante:

462671

17702 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0611 €
500 + 0,0581 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

6,11 €

100 x 0,0611 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Tipo de orificio No Screw Hole
Ubicación de la etiqueta Below Head
Anchura del fleje 2.5 mm
Longitud de la etiqueta 25.0 mm
Anchura de la etiqueta 8.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Referencia RoHs
Referencia UL
Referencia HF
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros