Menu Search

Abrazaderas de riel

En producción

Estas abrazaderas de riel se utilizan junto con carros de rieles. Diseñadas para soportar condiciones exigentes como cargas pesadas o vibraciones, ofrecen un agarre seguro y fuerte sobre los rieles y mantienen una fuerza y longevidad extraordinarias.

Al ajustar la palanca de agarre, las secciones de contacto se presionan contra el riel fijando el carro en su lugar. Tienen un coeficiente circular en lugar de un coeficiente de fricción, menor resistencia al impulso y menos consumo de energía.

Diseñadas con mecanismos especializados, permiten una instalación y ajuste fáciles, garantizando una conexión firme y robusta. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como maquinaria, sistemas de rieles y aplicaciones de fabricación.

  • Se utilizan junto con carros de rieles.
  • Tienen un coeficiente circular en lugar de un coeficiente de fricción y menor resistencia al impulso.
  • Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como maquinaria, sistemas de rieles y aplicaciones de fabricación.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1018CL, SRL1016CL

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h4 h3 h2 Para el rail h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
33.0
Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
120.0
78.0
26.5
12.0
45.0
60.0
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
60.0
63.0
13.0
8.0
20.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
47.0
44.0
12.5
4.5
15.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
47.0
44.0
12.5
4.5
15.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
48.0
44.0
19.6
7.0
25.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
44.0
40.0
16.0
6.0
20.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
39.0
100.0
78.0
21.5
13.0
35.0
48.0
Solicite el plazo de entrega aquí
49.0
140.0
95.0
31.0
17.0
55.0
70.0
Solicite el plazo de entrega aquí
39.0
90.0
78.0
21.5
12.0
30.0
42.0
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
60.0
63.0
13.0
8.0
20.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
34.0
40.0
12.9
4.5
15.0
24.0
Soporte para raíl 25.0 33.0 30.0 Aluminio

20175764


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    25.0
  • h1
    33.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Soporte para raíl 45.0 60.0 44.0 Aluminio

20175955


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    45.0
  • h1
    60.0
  • l1
    44.0
  • w1
    120.0
  • h2
    12.0
Soporte para raíl 20.0 28.0 24.0 Aluminio

20175795


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    20.0
  • h1
    28.0
  • l1
    24.0
  • w1
    60.0
  • h2
    8.0
Soporte para raíl 15.0 28.0 25.0 Aluminio

20175818


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    15.0
  • h1
    28.0
  • l1
    25.0
  • w1
    47.0
  • h2
    4.5
Soporte para raíl 15.0 24.0 25.0 Aluminio

20175719


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    15.0
  • h1
    24.0
  • l1
    25.0
  • w1
    47.0
  • h2
    4.5
Soporte para raíl 25.0 40.0 30.0 Aluminio

20175948


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    25.0
  • h1
    40.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Soporte para raíl 25.0 36.0 30.0 Aluminio

20175849


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    25.0
  • h1
    36.0
  • l1
    30.0
  • w1
    48.0
  • h2
    7.0
Soporte para raíl 25.0 36.0 30.0 Aluminio

20175788


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    25.0
  • h1
    36.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Soporte para raíl 20.0 30.0 24.0 Aluminio

20175832


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    20.0
  • h1
    30.0
  • l1
    24.0
  • w1
    44.0
  • h2
    6.0
Soporte para raíl 35.0 48.0 39.0 Aluminio

20175771


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    35.0
  • h1
    48.0
  • l1
    39.0
  • w1
    100.0
  • h2
    13.0
Soporte para raíl 55.0 70.0 49.0 Aluminio

20175801


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    55.0
  • h1
    70.0
  • l1
    49.0
  • w1
    140.0
  • h2
    17.0
Soporte para raíl 30.0 42.0 39.0 Aluminio

20175726


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    30.0
  • h1
    42.0
  • l1
    39.0
  • w1
    90.0
  • h2
    12.0
Soporte para raíl 20.0 30.0 24.0 Aluminio

20175863


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    20.0
  • h1
    30.0
  • l1
    24.0
  • w1
    60.0
  • h2
    8.0
Soporte para raíl 15.0 24.0 20.0 Aluminio

20175825


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el rail
    15.0
  • h1
    24.0
  • l1
    20.0
  • w1
    34.0
  • h2
    4.5