Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..
Código De La Serie: SR2051
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del orificio compatible | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,092 € - 0,1136 € | 1000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.276 in
7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,7868 € - 0,8281 € | 8910 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1291 € - 0,1594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1632 € - 0,1718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.620 in
15.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0954 € - 0,1178 € | 999 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.200 in
5.1 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1291 € - 0,1594 € | 2000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1304 € - 0,1372 € | 1000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.350 in
8.9 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1685 € - 0,1774 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1777 € - 0,1871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1514 € - 0,1594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1514 € - 0,1594 € | 3000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1487 € - 0,1566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,3405 € - 0,3584 € | 4000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1487 € - 0,1566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0567 € - 0,0705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0652 € - 0,0811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0567 € - 0,0705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0567 € - 0,0705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0567 € - 0,0705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0567 € - 0,0705 € | 225 En stock |
|
Natural
|
|
Montaje a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar