Menu Search

Abrazaderas Dyna-Force

En producción

Estas abrazaderas Dyna-Force están diseñadas para asegurar, sujetar y mantener objetos en su lugar. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son sencillas de usar y precisas. La alta fuerza de sujeción mejora la productividad y la precisión en procesos industriales.

Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas. La abrazadera se mueve en un ángulo para proporcionar una fuerza de sujeción descendente firme, aproximadamente el 25 % de la fuerza de sujeción. Para lograr una alineación exacta, la superficie de apoyo de la abrazadera es de alambre cortado.

La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso. Pueden utilizarse en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.

  • Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas.
  • La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso.
  • Se utilizan en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR12010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de mordaza Tornillo de accionamiento d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Smooth
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
Solicite el plazo de entrega aquí
Serrated
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
Solicite el plazo de entrega aquí
Smooth
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Solicite el plazo de entrega aquí
Smooth
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
Solicite el plazo de entrega aquí
Serrated
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Solicite el plazo de entrega aquí
Serrated
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
Abrazadera Dyna-Force Lisa 30.0 M8 Acero inoxidable

20266523


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de mordaza
    Smooth
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Tornillo de accionamiento d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Abrazadera Dyna-Force Serrada 30.0 M8 Acero inoxidable

20266530


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de mordaza
    Serrated
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Tornillo de accionamiento d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Abrazadera Dyna-Force Lisa 20.0 M5 Acero inoxidable

20266486


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de mordaza
    Smooth
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Tornillo de accionamiento d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Abrazadera Dyna-Force Lisa 25.0 M6 Acero inoxidable

20266509


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de mordaza
    Smooth
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Tornillo de accionamiento d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Abrazadera Dyna-Force Serrada 20.0 M5 Acero inoxidable

20338190


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de mordaza
    Serrated
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Tornillo de accionamiento d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Abrazadera Dyna-Force Serrada 25.0 M6 Acero inoxidable

20266516


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de mordaza
    Serrated
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Tornillo de accionamiento d3
    M8x16
  • h1
    24.0