Menu Search

Abrazaderas en U de montaje adhesivo

En stock

Abrazaderas adhesivas de perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,2917 € - 0,3071 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,23 € - 0,242 € 9000 En stock
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesive 6.4 mm PVC Negro

10157824

Rango de precios
0,3071 € - 0,2917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    21.4 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
  • Altura general
    7.5 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesive 3.2 mm PVC Negro

10157817

Rango de precios
0,242 € - 0,23 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    18.3 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    3.2 mm